??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
Series
211
Shaft Size
50 mm
Part No.
125930
Description
P2B-SCM-50M
Weight
3.9 kg
Lubrication Feature
RE-LUBE
A
56.4 mm
B
225.6 mm
C
58.4 mm
Dmin
162.1 mm
Dmax
189.0 mm
Bolt Diameter
M16
G
30.7 mm
H
22.4 mm
J
126.0 mm
L
68.8 mm
M
63.5 mm
R
22.1 mm
S
34.3 mm
U
100.1 mm
V
200.2 mm
W
20.6 mm
X
3.0 mm
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.